Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0260 - Knurled knobs
Bill of material
K0260.5210X30
BESTKIPP
Order No.
K0260.5210X30
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
FORM
Form
L
AUSF
version
with external thread
GR
size
2
D
thread
M 10
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
18.0 mm
H
height
36 mm
H1
height
15 mm
H2
height
0 mm
T
depth
0 mm
L
Length
30 mm
GEW
Approx. weight
0.0461 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245064120
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.